arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS SCHÜTTE

WZS SCHÜTTE

圧縮作動式の油圧ツールホルダー
すべての有名メーカー製機械での高精度で費用対効果の高い工具研削に対応する、SCHUNK 工具研削ツールホルダー。

Avantages - Vos bénéfices

  • Précision de concentricité et répétitivité < 0,003 mm
    Les meilleurs résultats de surface sont garantis grâce à une attaque de l'outil uniforme et une grande reproductibilité.
  • Plage de serrage flexible
    En raison de l'utilisation de douilles intermédiaires, le même mandrin de rectification d'outils mécaniques peut être utilisé pour différents diamètres d'outils.
  • Contour de collision optimisé
    Contour de collision particulièrement fin pour un meilleur dégagement entre la meule et le porte-outils
  • Excellent amortissement des vibrations
    Préservation de la broche de la machine
  • Grande profondeur de serrage
    Précision de concentricité permanente des arêtes d'outil
  • Compatibilité totale
    Les mandrins d'affûtage de SCHUNK offrent toutes les conditions requises pour un affûtage de grande précision et économique sur les machines de tous les fabricants de renom. Pour un fonctionnement automatisé, les porte-outils à affûtage spécial peuvent être combinés avec un programme de manchons intermédiaires pour un fonctionnement semi-automatique ou entièrement automatique.