HM 6
클램핑 인서트
ID 184106
HM 6, 클램핑 인서트
- 높이 H: 10 mm
- 직경 D: 6 mm
- 스레드 G: M3
- 재료: 강철 본체가 있는 카바이드 인서트
- 전달 유닛: 1 세트 = 10 피스
Technické údaje
| Height H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Diameter D [mm] | 6.0 |
| Diameter D1 [mm] | 5.0 |
| Thread G | M3 |
| Max. load force [kN] | 4.5 |
| Material | Carbide insert with steel body |
| Delivery unit | 1 set = 10 pieces |
Maximum loading force values are valid if all tips are gripping.