arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSW-B-AGE-XYZ 600 Abbildung ähnlich

GSW-B-AGE-XYZ 600

Schaftschnittstelle für Greifer

Ident.-Nr. 308438

Lieferzeit auf Anfrage
Schaftschnittstelle für Greifer GSW-B-AGE, Baugröße: 600, pneumatisch, hydraulisch

  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
  • Schaftdurchmesser: 20 mm
Eigenmasse [kg] 1.1
Max. zul. Drehzahl [1/min] 20.0
Nennbetriebsdruck Druckluft [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck Druckluft [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck Druckluft [bar] 8.0
Nennbetriebsdruck Kühlmittel [bar] 40.0
Min. Betriebsdruck Kühlmittel [bar] 20.0
Max. Betriebsdruck Kühlmittel [bar] 50.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Ausgleichsweg XY [mm] 1.5
Ausgleichsweg Z [mm] 2.7
Auslenkung winkelig [°] 5.5
Auslenkung rotatorisch [°] 3.5
Ausgleichsmoment rotatorisch [Nm] 0.2
Durchmesser D [mm] 90.0
Höhe Z [mm] 129.1
Moment Mx max. [Nm] 80.0
Moment My max. [Nm] 115.0
Moment Mz max. [Nm] 70.0
Kraft Fz max. [N] 2000.0
Die Werte beziehen sich nur auf den Adapter GSW-B-AGE mit Ausgleichseinheit.
Der entsprechende Greifer ist separat zu bestellen.
Greiferspezifische Werte entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Seiten.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
bezieht sich auf die Kombination des GSW-B mit dem entsprechend genannten Greifer und ist die minimale Greifkraft, die erreicht wird.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind stark abhängig vom Durchfluss und Druck des Antriebmediums und den daraus resultierenden Strömungswiderständen.

Wirkprinzip
Druckteiler und Keilhakenkinematik

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Stahl, brüniert

Spindelschnittstellenmaterial
Aluminiumlegierung

Betätigung
hydraulisch über Maschinenkühlflüssigkeit (gefiltert, max. Partikelgröße 30 µm) oder pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Befestigungsschrauben, Zentrierelemente, Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar). Der Greifer ist nicht enthalten und muss separat in der gewünschten Variante bestellt werden.