MES CF SCAPTO C8 Ø22x50
平面铣刀刀柄
ID 23004463
MES CF SCAPTO C8 Ø22x50, 刀柄
- 平面铣刀刀柄
- 系列: 平面铣刀刀柄
- Cool Flow 版本
- 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C8
- 夹持直径: 22 mm
- 夹持直径的螺纹: M10
- 突出长度: 50 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologie | Messerkopfaufnahmen |
|---|---|
| Baureihe | Messerkopfaufnahmen |
| Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C8 |
| Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 22 mm |
| Gewinde Anzugsschraube G | M10 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 17.5 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Gewicht [kg] | 2.19 |
| Cool Flow Variante | ja |
| Standardlänge | ja |
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Cool-Flow-Ausführung – optimale Kühlmittelzufuhr direkt an die Werkzeugschneide
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich