arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-VP1

ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-VP1

Handspannfutter mit Backenschnellwechsel

Ident.-Nr. 819253

Lieferzeit auf Anfrage
Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 62 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-2 Nr. 6
  • Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 7.7 mm
  • Zahnteilung: 6 mm
  • Max. Spannkraft: 160 kN
  • Max. Drehmoment: 210 Nm
  • Max. Drehzahl: 4200 1/min
  • Gewicht: 36.2 kg
Spindeltyp ISO 702-2
Spindelgröße Nr. 6
Verzahnung Schräge Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 4200.0
Max. Spannkraft [kN] 160.0
Max. Drehmoment [Nm] 210.0
Hub/Backe [mm] 7.7
Zahnteilung [mm] 6.0
Höhe H mit Flansch [mm] 117.0
Eigenmasse [kg] 36.2

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung