arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-VP2

ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-VP2

Handspannfutter mit Backenschnellwechsel

Ident.-Nr. 819154

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 92 mm
  • Spindle holder: ISO 702-2 No. 8
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 9.8 mm
  • Tooth pitch: 7 mm
  • Max. clamping force: 180 kN
  • Max. torque: 220 Nm
  • Max. rotational speed: 3400 1/min
  • Weight: 66.7 kg
Spindeltyp ISO 702-2
Spindelgröße Nr. 8
Verzahnung Schräge Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 3400.0
Max. Spannkraft [kN] 180.0
Max. Drehmoment [Nm] 220.0
Hub/Backe [mm] 9.8
Zahnteilung [mm] 7.0
Höhe H mit Flansch [mm] 138.0
Eigenmasse [kg] 66.7

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung