ROTA THW3 400-128 A15-GBK
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem
Ident.-Nr. 1366720
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Ringkolben-Futter
- Abgedichtete Ausführung
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 128 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 15
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Deutlich längeres Schmierintervall im Vergleich zu einem herkömmlichen Backenschnellwechselfutter
- Konstante Spannkräfte und dadurch gleichbleibende Werkstückqualität
- Hub pro Backe: 8.6 mm
- Zahnteilung: 5.498 mm
- Kolbenhub: 25 mm
- Max. Spannkraft: 240 kN
- Max. Betätigungskraft: 128 kN
- Max. Drehzahl: 3000 1/min
- Gewicht: 129.2 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 15 |
| Verzahnung | Gerade Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 3000.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 240.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 128.0 |
| Hub/Backe [mm] | 8.6 |
| Zahnteilung [mm] | 5.498 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 25.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 2.95 |
| Eigenmasse [kg] | 129.2 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
GST 400
- purple
-
UVB 400
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Backenausklinkschlüssel, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung