arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NC plus 2 315-104/2 Z220-SV60°

ROTA NC plus 2 315-104/2 Z220-SV60°

Mandrins de tour automatiques avec passage au centre

ID 1331433

Delivery time on request
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 2 mors à rampe
  • Perçage: 104 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5.3 mm
  • Course du piston: 20 mm
  • Force de serrage max.: 106 kN
  • Force d'actionnement max.: 46 kN
  • Vitesse de rotation max.: 2800 1/min
  • Poids: 47 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 8 (Z220)
Vertanding 1.5 mm x 60°
Max. draaisnelheid [1/min] 2800.0
Max. opspankracht [kN] 106.0
Max. bedieningskracht [kN] 46.0
Slag/klauw [mm] 5.3
Zuigerslag (H) [mm] 20.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.69
Gewicht [kg] 47.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation