KSP3 100-Z-AS
공압식 2-죠 클램핑 포스 블록
ID 1409265
표준 버전의 공압 클램핑 포스 블록
제품 특징:
제품 특징:
- 2-죠 조임력 블록
- 중앙 클램핑
- 표준 스트로크
- 지그 생성 포지셔닝 보어
- 클램핑 포스 증폭/외부고정
- 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
- 치수: 100 x 100 x 69,2 mm
- 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 18 kN
- 스프링 조립으로 인한 추가 클램핑 포스: 2.5 - 6.5 kN
- 죠당 스트로크: 2 mm
- 최대 죠 높이: 60 mm
- 반복 정밀도: 0.01 mm
- 작동 압력: 3 - 9 bar
- 공기 소모/이중 스트로크(6바): 1000 cm³
- 닫힘시/열림시 시간: 0.2 s
- 중량: 4 kg
Détails techniques
| Curso por castanha [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] | 18.0 |
| Força de fixação adicional mínima resultante do conjunto da mola [kN] | 2.5 |
| Força de fixação adicional máxima resultante do conjunto da mola [kN] | 6.5 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 9.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 60.0 |
| Distância H [mm] | 16.0 |
| Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 0.2 |
| Peso [kg] | 4.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.
Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.
Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos
Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)