arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-PM60D 600 x 400

MSC-PM60D 600 x 400

研削加工用 MAGNOS

Ident.-Nr. 422043

Lieferzeit auf Anfrage
標準マグネットクランピング技術

特長:
  • 電磁チャック 電動永久型
  • テクノロジー: パラレルポール
  • マグネット・タイプ: アルニコ
  • 残留磁気の少ないサイクル
テクニカルデータ:
  • 寸法: 600 x 400 x 71 mm
  • ポール向き: 横軸
  • 磁極間隔: 5 + 5 mm(鋼鉄 + 真鍮)
  • 最大保持力: 75 N/cm²
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 120 kg
電気接続:
  • ケーブルとケーブル開放端による固定接続
  • ケーブル長: 5 m
  • チャンネル数: 1
  • 接続: 4-PIN
  • 電気接続: 400 V / 460 V
  • 保護等級: 68
L [mm] 600.0
B [mm] 400.0
H [mm] 71.0
最大把持力 [N/cm²] 75.0
磁極間隔 5 mm + 5 mm
接続 4-PIN
チャンネル数 1.0
主電源 400 V / 460 V
最小ワーク厚さ [mm] 4.0
重量 [kg] 120.0

納品内容
磁気チャック、取扱説明書、CE 適合宣言書