KEH plus 02 460V/60Hz
Steuereinheit
Ident.-Nr. 420661
Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Steuereinheit für das modulare System KEH plus
- Magnettyp: AlNiCo + Neodym
- Passend für alle Magnetspannplatten Typ MFRS2, MFPS, MFRS und MFR
- Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Ansteuerung der SCHUNK Statusanzeige
- Zur Ansteuerung von bis zu zwei Magnetspannplatten
- Abmessungen: 350 x 300 x 130 mm
- Anzahl Kanäle: 2
- Gewicht: 10 kg
- Elektrischer Anschluss: 460V/60Hz
- Absicherung: 32 A
- 3-PIN PLC Easy Anschluss
- 78-PIN PLC Anschluss (High-End Automation)
Technische Details
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Anschluss | 1x ILME |
| Anzahl Kanäle | 2.0 |
| Ansteuerung Magnetspannplatten | Bis zu 2 |
| Netzspannung | 460V/60Hz |
| Gewicht [kg] | 10.0 |
Lieferumfang
Steuereinheit mit rückseitiger Magnetfolie, Anschlusskabel 32A mit Stecker (5 Meter), Anschlusskabel für PLC easy (5 Meter), Betriebsanleitung und CE-Konformitätserklärung; ohne Verbindungskabel, ohne Handfernbedienung und ohne PLC Box und Kabel