KSC-D
Basis-Spanner
Doppelspanner mit Dritthandfunktion zum einfachen und sicheren Beladen mehrerer Werkstücke auf Spanntürmen.
Beschreibung
Vantagens – Seus benefícios
- Design extremamente plano
Para utilização máxima da casa de máquinas - Função de terceira mão
Pré-carregamento confiável da primeira peça ao fixar a segunda peça - Eixo encapsulado
Dispositivos de fixação insensíveis à sujeira e de baixa manutenção - Encapsulamento inovador das castanhas base
Perfeitamente preparado para soluções de torre de fixação - Forças de fixação elevadas
Garanta a confiabilidade do processo durante a usinagem - Ampla gama de aplicações
Adequado para usinagem de peças brutas e acabadas - Programa de castanha larga
Adaptação ideal a novas tarefas de fixação - Fixação por tensão
Sem flexão do corpo base - Interface VERO-S
Gama versátil de combinações devido ao sistema modular VERO-S para tempos de preparação ainda mais curtos.
Opções e informações especiais
- Carregamento fácil devido à função de terceira mão
As morsas duplas SCHUNK KONTEC KSC-D são especialmente projetadas para o uso contínuo exigente em máquinas-ferramenta automatizadas com armazenamento de peças. Devido ao corpo base niquelado, essas morsas são perfeitamente protegidas contra corrosão. Como parte do grande sistema modular KSC, elas podem ser adaptadas de forma rápida e fácil a novas tarefas de fixação. - Usando a conveniente função de terceira mão, duas peças podem ser seguradas, fixadas e fixadas com segurança uma após a outra. A morsa de fixação se destaca com um design extremamente plano e baixo peso. Equipado com uma interface VERO-S, os pinos de fixação podem ser montados diretamente no corpo base sem a necessidade de uma placa adaptadora, e as morsas podem ser fixadas pelo sistema de troca rápida de paletes VERO-S.