Jen málokteré odvětví se pohybuje tak blízko hranicím technických možností jako letecký a kosmický průmysl. Materiály jako titan, jemné lehké konstrukce a přísně certifikované procesy kladou vysoké nároky na stabilitu a účinnost. Rozhraní výrobního procesu rozhoduje o tom, zda bude proces úspěšný nebo zda se zastaví.
Abyste mohli tyto výzvy překonat, dodává SCHUNK řešení, která jsou určena pro vysoce náročné aplikace. Naše upínací a uchopovací systémy nabízejí nejvyšší přesnost opakování, spolehlivé řízení procesů a vysokou účinnost – od modulárních upínacích zařízení pro konstrukční díly až po automatizovanou manipulaci s lopatkami turbín.
To je SCHUNK efekt . Společně urychlíme Vaši výrobu s přesností a bez kompromisů.
Kontaktujte nás!
Zažijte SCHUNK efekt:
- Zvýšení využití stroje
Zkrácené seřizovací časy, stabilní nastavení a automatizovatelné systémy zvyšují využití stroje. - Proces spolehlivý jako autopilot
Zajišťujeme kvalitu Vašich komponentů a poskytujeme reprodukovatelné procesy od polotovarů až po hotové díly. - Jeden partner pro celý procesní řetězec
Od standardních výrobků po inženýrské práce na míru zákazníkovi podporujeme projekty v leteckém průmyslu po celém světě a vyvíjíme řešení přesně přizpůsobená Vaší aplikaci.
Motor
Výkonný a inovativní, aby splňoval nejvyšší standardy
Součásti motoru jsou vyrobeny z vysoce pevných superslitin, které se obtížně obrábějí. Zde se setkává vysoké tepelné zatížení s přísnými tolerancemi.
Společnost SCHUNK Vás podporuje řešeními spolehlivými z hlediska procesu pro Vaše výrobní potřeby – od obrábění s nízkými vibracemi až po reprodukovatelnou přesnost rozměrů.
Obrábění dílů motorů
Lopatkové disky
Na lopatkové disky jsou kladeny nejvyšší požadavky na přesnost, spolehlivost procesu a ochranu komponent. Vyvíjíme řešení upínání na míru, která zajišťují vysokou přesnost runoutu, definované rozložení sil a obrábění s nízkými vibracemi.
Rotory turbín
U rotorů turbín je kladen důraz na maximální přesnost a tuhost v každé fázi obrábění. Pevná a přesná upínací řešení SCHUNK snižují vibrace, zkracují dobu seřízení a zvyšují spolehlivost procesu.
Vaše přidaná hodnota pro spolehlivou a procesně stabilní výrobu motorů
- Složitost se stane zvladatelnou
Důmyslná upínací řešení se spolehlivě přizpůsobí náročným geometriím a vícestupňovým procesům. - Efektivita v celém procesu obrábění
Stabilní upínání obrobků, krátké seřizovací procesy a výkonné upínače nástrojů zkracují dobu nečinnosti a zvyšují produktivitu při výrobě motorů. - Bezpečnost v procesu
Reprodukovatelná přesnost a jednoduchá manipulace vytvářejí důvěru v komponenty důležité pro bezpečnost.
Požádejte o řešení obrábění motoru
Podvozek
Účinný a vysoce odolný pro bezpečný kontakt se zemí
Aby podvozek unesl celé zatížení při přistání, jsou jeho části vyrobeny z titanu nebo vysokopevnostních ocelí jako pevné konstrukce. Výzvou je přesné obrábění těchto objemných a těžkých součástí.
Společnost SCHUNK nabízí vhodná řešení upínání, od silových upínacích bloků pro vysoké upínací síly a ž po modulární upínací systémy, které zajišťují obrobky s minimální deformací.
Vaše přidaná hodnota pro přesnou výrobu podvozků
- Přesné obrábění masivních kovaných polotovarů
Přesné polohování a opakovatelné upínání zajišťují přísné tolerance pro velké a masivní obrobky. - Flexibilita díky modulární konstrukci
Naše upínací systémy mají specifickou konstrukci pro obrobky a modulární strukturu. Modulární konstrukce umožňuje, aby se rodiny dílů snadno upínaly ve stejném zařízení. - Stabilní obráběcí procesy
Robustní konstrukce a vysoké přídržné síly zajišťují obrábění bez vibrací a spolehlivé výsledky u vysoce pevných materiálů.
Diskutujte o koncepci upínání součástí podvozku
Konstrukční prvky
Flexibilní a stabilní pro nejvyšší možnou spolehlivost procesu
Ať už se jedná o rámy, žebra nebo velké hliníkové díly, konstrukční řešení kombinuje lehkou konstrukci a velké rozměry. Výroba těchto často tenkostěnných a na vibrace citlivých součástí vyžaduje zvýšenou pozornost.
Společnost SCHUNK nabízí procesně spolehlivé a flexibilní nastavení, které zabraňuje namáhání materiálu a zkracuje dobu cyklu.
Zpracování konstrukčních prvků
Podélné nosníky
Maximální rozměrová přesnost podélných nosníků: Hybridní upínání pomocí středicích svěráků a plovoucích prvků umožňuje obrábění bez deformací. Upínací systém nulového bodu optimalizuje přípravu pro krátké seřizovací časy a vysokou flexibilitu.
Žebro křídla
VERO-S Aviation umožňuje rychlejší a přesnější výrobu konstrukčních dílů. Flexibilní upínací systém nulového bodu lze navrhnout pro různé konstrukční prvky a stroje a snižuje počet nastavení.
Vaše přidaná hodnota pro výrobu citlivých konstrukčních prvků
- Kratší doba průchodu
Rychlejší seřizování a menší počet upínacích operací urychluje celý výrobní proces. - Vysoká flexibilita
Upínací řešení se snadno přizpůsobí různým velikostem dílů, velikostem dávek a geometriím. - Stálá stabilita procesu
Upínání s nízkou deformací a jednoduchá manipulace zajišťují reprodukovatelnou kvalitu - i u tenkostěnných struktur.
Přezkoumejte použití s odborníky
Upínání konstrukčních prvků pomocí VERO-S Aviation
Upínací jednotky SCHUNK VERO-S Aviation umožňují rychlé a jedinečně efektivní nastavení celé upínací sestavy pomocí speciálního ložiska upínacího systému nulového bodu SCHUNK VERO-S.
Optimalizace procesu
Spolehlivé a přesné pro bezpečné procesy
Efektivita v leteckém průmyslu se nedosahuje pouze jednotlivými komponenty nebo výrobními kroky, ale prostřednictvím jejich koordinované součinnosti v rámci celého výrobního procesu.
SCHUNK myslí nad rámec komponent: Optimalizujeme celý váš procesní řetězec – od minimalizace doby seřízení až po plně automatizovanou výrobu. Společně se postaráme o to, abyste maximalizovali svůj potenciál a posunuli svou produktivitu na vyšší úroveň.
Řešení pro optimalizaci procesů
Zkrácení doby seřízení
Minimalizace doby seřízení jako faktor úspěchu: VERO-S je univerzální rozhraní pro Vaše výrobní potřeby. VERO-S lze přizpůsobit jakémukoli stroji pro ruční nebo automatizované procesy, ať už se jedná o tří-, čtyř- nebo pětiosé obráběcí centrum, kompaktní stroj nebo portálový stroj.
Procesně spolehlivé soustružení
Naše produktové portfolio nabízí vysoké upínací síly a jedinečný sortiment pro každý požadavek. Soustružnická sklíčidla ROTA zajišťují stabilitu procesu pro různé aplikace soustružení, od přesného obrábění jemných kroužků až po bezpečné upevnění asymetrických součástí.
Řezání kovů s nízkými vibracemi
Vysoké tlumení a velké přídržné síly: Naše řada výrobků s nízkými nároky na údržbu nabízí optimální kvalitu povrchu bez externího seřizovacího zařízení. TENDO Slim 4ax zlepšují přístupnost při 5‑osém obrábění a zajišťují delší životnost nástrojů při obrábění složitých leteckých konstrukcí.
Vysoce výkonná upínací technika
Naše upínací technologie splňuje požadavky na obrábění titanu a hliníku díky vysokým upínacím silám. Ať už se jedná o ruční vkládání složitých geometrií při pětiosém obrábění nebo o automatizované vkládání velkého množství obrobků, nabízíme nejvhodnější a nejspolehlivější upínací techniku.
Automatizace
Váš partner pro automatizaci leteckého průmyslu: SCHUNK Vám nabízí správné řešení pro Váš automatizovaný proces, ať už jde o automatické zakládání obrobků nebo manipulaci se složitými upínacími konturami.
Vaše přidaná hodnota v řešeních pro optimalizaci procesů
- Méně času nečinnosti, více času provozu
Technologie rychlé výměny palet v kombinaci s vhodnou upínací technikou zkracuje seřizovací procesy a zvyšuje flexibilitu vaší výroby. - Zvýšení produktivity
Přesná upínací zařízení a výkonné upínače nástrojů umožňují stabilní obrábění a efektivní řezné parametry. - Další krok: Automatizace
Standardizovaná rozhraní a modulární systémy vytvářejí základ pro automatizované procesy a škálovatelné výrobní koncepce.
Diskutujte o možnostech optimalizace
Zažijte SCHUNK efekt:
Požádejte o nezávaznou cenovou nabídku a pusťme se do toho společně!
Tel. +49-7133-103-2555
Napište email
Global Business Development Aerospace