KSC3 grip 80-130
Basis-Spanner
ID 1514206
Zentrischspanner Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Mit Wendebacken grip
- Vernickelter Grundkörper
- Abmessungen: 80 x 130 x 78 mm
- Backenbreite: 80 mm
- Max. Spannkraft: 25 kN
- Max. Drehmoment: 90 Nm
- Gewicht: 3.9 kg
Technical details
| Spannerbreite [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Backenbreite [mm] | 80.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 25.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 90.0 |
| Gewicht [kg] | 3.9 |
Lieferumfang
Spanner, Wendebacken grip, Betriebsanleitung; ohne Drehmomentschlüssel