NSE-M plus 138
Spannmodule
Ident.-Nr. 471140
Dieses Produkt ist ein SCHUNK Klassik-Produkt.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Spannmodul Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Manuell gespanntes System
- Abmessungen: Ø138 x Ø110 x 43 mm
- Einzugskraft: 2.5 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Betätigungsmoment: 15 Nm
- Gewicht: 4 kg
Technische Details
| Durchmesser [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Einzugskraft [kN] | 2.5 |
| Betätigungswinkel [°] | 110 |
| Entriegelungsmoment [Nm] | 15.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 4.0 |
Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, O-Ringe, Abdeckkappen, Betätigungsschlüssel, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen