arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSE-T3 138-K

NSE-T3 138-K

Spannmodule

Ident.-Nr. 1313727

Auf Lager
Spannmodul Standard

Produktmerkmale:
  • Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
  • Turbo-Funktion
  • Konusverschluss
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø138 x Ø110 x 59 mm
  • Einzugskraft: 7 kN
  • Einzugskraft mit Turbo: 24 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Entriegelungsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 3.6 kg
Průměr [mm] 138.0
Přítlačná síla [kN] 7.0
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] 24.0
Odemykací tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.005
Vlastní hmotnost [kg] 3.6

Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů