SZAJ-ST 20-2
Harte Krallenbacken für Stangenspannung
Ident.-Nr. 175503
SZAJ-ST 20-2, Harte Krallenbacken für Stangenspannung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 14 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihren Drehfutter wissen? Klicken Sie auf "Tools" und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Product group | Hard Claw Jaws for Bar Clamping |
|---|---|
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Slot width N [mm] | 14.0 |
| Width B [mm] | 35.0 |
| Height H [mm] | 45.0 |
| Length L [mm] | 84.2 |
| Clamping depth T [mm] | 38.0 |
| Hole spacing b [mm] | 25.0 |
| Screws | M12 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 1.8 |