ROTA TPS 125-26 Z-SV90°
Placas estacionárias de 3 castanhas, acionadas pneumaticamente
N.º de identificação 816126
Placa de torno elétrico estacionário na versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Através do orifício: 26 mm
- Suporte do fuso: Z120
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 11H7
- Curso por castanha: 3 mm
- Força de fixação máx. a 6 bar: 22 kN
- Pressão máxima de atuação: 3 - 8 bar
- Altura da placa: 103 mm
- Peso: 12 kg
Detalhes técnicos
| Serration | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 22.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke per jaw [mm] | 3.0 |
| Weight [kg] | 12.0 |
Scope of delivery
Power lathe chuck, studs, T-nuts, straight fitting, elbow-union, assembly tool, operating manual; without top jaws