arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Pneumatische Spannfutter

Kraftvolle Spannung mit nur 6 bar

Die pneumatischen Kraftspannfutter sind speziell für den stationären Einsatz konzipiert. Besonders bei fehlender Hydraulik eignen sie sich durch den integrierten Pneumatikzylinder als adäquater Ersatz. Die Kraftübertragung erfolgt beim ROTA TPS über das bewährte Keilhakensystem.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Standard-Systemdruck von 6 bar
  • Integrierter Pneumatikzylinder
  • Spannkraft über Luftdruck einstellbar
  • Prozesssichere Bedienung des Spannfutters
  • Erhältlich mit Konsolplatte oder Zentrierrand
  • Alle Filter
    12 Ergebnisse
    ROTA TPS

    ROTA TPS

    Mandrin de tour automatique à 3 mors à actionnement pneumatique avec grand passage au centre
    Baureihe anzeigen
    816126
    Centering recess 
    1/16" x 90° 
    125 
    816127
    Consol plate 
    1/16" x 90° 
    125 
    816136
    Centering recess 
    1/16" x 90° 
    160 
    816137
    Consol plate 
    1/16" x 90° 
    160 
    816146
    Centering recess 
    1/16" x 90° 
    200 
    816147
    Consol plate 
    1/16" x 90° 
    200 
    816156
    Centering recess 
    1/16" x 90° 
    250 
    816157
    Consol plate 
    1/16" x 90° 
    250 
    816166
    Centering recess 
    1/16" x 90° 
    315 
    816167
    Consol plate 
    1/16" x 90° 
    315