arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS GZB-S Ø12 Ø5 KD/RS Vergelijkbare illustratie

WZS GZB-S Ø12 Ø5 KD/RS

Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder

ID 207957

WZS GZB-S Ø12 Ø5 KD/RS, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
  • Met radiaal veiligheidsboorgat
  • Klemdiameter: 5 mm
  • Lengte: 45 mm
Technologie Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
Reeksen WZS GZB-S KD/RS
Scheidingvlak met de gereedschaphouder WZS GZB-S Ø 12 KD/RS
Klemdiameter D1 5 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 16.5
D4 [mm] 3.5
L2 [mm] 42.5
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.1

Variant
Met radiaal veiligheidsboorgat

Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar