arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STR-H 200/3 Abbildung ähnlich

STR-H 200/3

Aufsatzbackenrohlinge blank

Ident.-Nr. 1516477

Auf Lager
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling, hoch
  • Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
  • Passend zu: TANDEM 3-Backen-Spanner Baugröße 200
Technische Daten:
  • Abmessungen: 79 x 80 x 100 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Gewicht: 4 kg
Breite [mm] 80.0
Höhe [mm] 100.0
Material 16MnCr5
Passend zu 200
Gewicht [kg] 4.0

Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge