arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z700-A20-1 Abbildung ähnlich

FFV Z700-A20-1

Flansch Standard

Ident.-Nr. 836081

Lieferzeit auf Anfrage
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z700
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 20
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 745 mm
  • Teilkreis Spindel: 463.6 mm
  • Höhe: 65 mm
  • Durchlass: 375 mm
  • Gewicht: 167 kg
Futterseite Z700
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 20
Teilkreis Futter [mm] 745.0
Teilkreis Spindel [mm] 463.6
Höhe [mm] 65.0
Durchlass [mm] 375.0
Gewicht [kg] 167.0

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben