SSH-VL SW24-600
Accessories lathe chucks standard
ID 88004486
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 长方形驱动扳手
- 用于手动驱动 SCHUNK 车床卡盘
- 长型版本。
- 适用于: ROTA-S plus 630-252, ROTA-S plus 800-252, ROTA-S plus 1000-402
- 扳手尺寸: 24
- 长度: 600 mm
- 重量: 5.4 kg
Información técnica
| 方形插座 | 24.0 |
|---|---|
| 长度 [mm] | 600.0 |
| 重量 [kg] | 5.4 |