STG 100
Accessoires TANDEM
ID 402314
Accessoires étau de serrage automatique
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Barre de serrage pour mors à changement rapide
- Version trempée, étages de serrage dentés du grip
- Compatible avec: WTG-A 100
- Dimensions: 55 x 20 x 11 mm
- Poids: 0.07 kg
Technical details
| Width [mm] | 55.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 11.0 |
| Depth [mm] | 20.0 |
| Suitable for | 100 |
| Weight [kg] | 0.07 |
Scope of delivery
Clamping bars, fastening screws