PHL-W 50-060-S
ID 308193
Alternative products:
- 单指行程: 60 mm
- 闭合力: 2900 N
- 最高环境温度: 90 °C
Technical details
| 单指行程 [mm] | 60.0 |
|---|---|
| 闭合力 [N] | 2900.0 |
| 闭合力(手指长度 0 mm) [N] | 3054.0 |
| 最小弹簧力 [N] | 850.0 |
| 重量 [kg] | 10.94 |
| 建议工件重量 [kg] | 10.25 |
| 每双行程的气缸容量 [cm³] | 1070.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 4.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.5 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 闭合时间 [s] | 0.62 |
| 打开时间 [s] | 1.01 |
| 最大允许手指长度 [mm] | 540.0 |
| 每个手指的最大允许重量 [kg] | 8.0 |
| IP 防护等级 | 41 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 90.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.02 |
| 长度 X [mm] | 416.4 |
| 宽度 Y [mm] | 132.0 |
| 高度 Z [mm] | 105.2 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 150.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 590.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 219.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 5300.0 |
尺寸和最大载荷
最大允许手指投影
最大允许手指投影
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,适用于每个基爪,且可能会同时出现。除抓取力自身产生的力矩外,还可能产生负载。
最大允许手指投影
最大允许手指投影
Lmax 等于最大允许手指长度。请参见技术参数表。
- green
- 允许的范围
- grey
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理
外壳材料
铝(挤压型材)
基爪材料
铝合金,阳极氧化
导轨
型材导轨
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现