GZB-S Ø8 Ø6 PK
주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
ID 206287
GZB-S Ø8 Ø6 PK, 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
- 주변장치 냉각
- 클램핑 지름: 6 mm
- 외경: 8 mm
- 길이: 37 mm
Información técnica
| 기술 | 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브 |
|---|---|
| 시리즈 | GZB-S PK |
| 툴홀더 인터페이스 | GZB-S Ø 8 PK |
| 클램핑 지름 D1 | 6 mm |
| 외부 직경 D2 | 8 mm |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 37 mm / 1.5" |
| 투영 길이 L1 [mm] | 37.0 |
| 중량 [kg] | 0.1 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
주변장치 냉각
흔들림 정확도
≤ 0.003 mm
냉각
주변 냉각 기능 있음
냉각수 방수 아님
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능