WEL SK 50 Ø16x63
WELDON Flächenspannfutter
ID 263590
WEL SK 50 Ø16x63, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 50
- Spanndurchmesser: 16 mm
- Auskraglänge: 63 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technologie | WELDON Flächenspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | WELDON |
| Werkzeughalterschnittstelle | SK 50 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Spanndurchmesser D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D6 [mm] | 35.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 63 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L4 [mm] | 43.9 |
| G1 | M14 |
| Gewicht [kg] | 3.22 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich