arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KLM

KLM

Axe linéaire
Axe linéaire avec entraînement pneumatique et guidage à billes

Innovaties - uw voordelen

  • Dubbele lagering van de geleideassen in de kogelbus
    voor hoge belastbaarheid en herhalingsnauwkeurigheid van < 0,015 mm
  • Schokdempers en naderingsschakelaars ingebouwd in de projectievlakken
    voor trillingsvrije bewegingen en bewaking van de eindpositie
  • Sterke geleideassen met ideale afmetingen
    voor hoge stijfheid
  • Hoog draagvermogen
    In alle laadrichtingen
  • Gestandaardiseerde montageboringen
    voor vele combinaties met andere componenten van het modulaire systeem
  • Verschillende tussenstanden mogelijk
    voor maximale flexibiliteit in toepassingen
  • Stangvergrendeling door middel van klempatroon
    voor veiligheid in geval van noodstop

Opties en speciale informatie

  • Variant met stangvergrendeling
    voorkomt dat de structuur valt bij plotseling energieverlies. Deze module is standaard met een groot aantal elementen van het modulaire systeem te combineren. Wij helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen.
  • Voedselveilige smering
    Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van de norm EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding. Onderdelen zoals rollagers, lineaire geleidingen of schokdempers zijn niet voorzien van smeermiddelen die voldoen aan de voedselveiligheidsnormen.