arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AZB OTT SK 40 ohne Durchgangsbohrung Abbildung ähnlich

AZB OTT SK 40 ohne Durchgangsbohrung

Anzugsbolzen

ID 9938214

Anzugsbolzen AZB OTT SK 40 ohne Durchgangsbohrung
  • Anzugsbolzen Ott-Ringnut ohne Durchgangsbohrung
  • Durchmesser D1: 25 mm
  • Länge L1: 53 mm
D1 [mm] 25.0
D2 [mm] 21.1
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 53.0
L2 [mm] 25.0
L3 [mm] 13.6
G1 M16
Gewicht [kg] 0.213

Ausführung
Anzugsbolzen Ott-Ringnut ohne Durchgangsbohrung