arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AD Illustration similaire

AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AD

Embouts

ID 9938210

Embouts AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AD
  • Embout de tirage avec passage au centre DIN ISO 7388-3 forme AD
  • Diamètre D1: 19 mm
  • Longueur L1: 54 mm
D1 [mm] 19.0
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 54.0
L2 [mm] 26.0
L3 [mm] 20.0
a [°] 15.0
G1 M16
Poids [kg] 0.079
Ancienne norme : DIN 69872 forme A

型号
拉钉 ,带通孔, DIN ISO 7388-3 AD 型