SBS-G-E 165
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 1300320
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille centrale fermée
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Compatible avec: ROTA NCE 165-53 KV
- Poids: 0.4 kg
Détails techniques
| ØA [mm] | 53.0 |
|---|---|
| B [mm] | 29.9 |
| K | M16x1.5 |
| 重量 [kg] | 0.4 |