arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
RCG

RCG

Round cell gripper
The round cell gripper RCG is a pneumatically controlled magnetic system with which a battery cell can be picked up and set down magnetically.
SCHUNK - RCG

Manipulation de cellules cylindriques de 46 mm avec le RCG​

Le préhenseur pour cellule cylindrique RCG est doté d'un système d'aimants à commande pneumatique permettant de saisir et de déposer les cellules. Le RCG est généralement utilisé dans des unités de préhension multiples, par exemple dans une rangée ou pour la préhension d'un ensemble de cellules complète. Les dimensions extérieures compactes du préhenseur unique permettent une densité d'emballage maximale.

Profiter des avantages

  • Dimensions globales compactes
    la pince individuelle permet de maximiser la densité d'emballage des éléments de batterie
  • Fiabilité de processus maximale
    par détection sensorique de la pièce et de l'état
  • Éviter la perte de pièces
    grâce au maintien intégré de la force de préhension, même en cas de perte d'énergie

  • Protection de la cellule de batterie
    au moyen d'une couche isolante entre le préhenseur et l'élément de batterie
  • Délais brefs de mise en œuvre des projets
    la pince RCG, parfaitement adaptée aux cellules cylindriques, est un produit standard

L'industrie automobile est confrontée à un bouleversement majeur : le passage du moteur à combustion traditionnel à l'E-mobilité. Découvrez nos concepts avancés pour la transition vers les technologies des batteries et les systèmes de propulsion électrique.