Co-act EGP-C
小物部品用協働型グリッパー
24 V 動作およびデジタル I/O を使用した、協働作業のための認証済み電動式 2 爪平行開閉グリッパー
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Pince de préhension certifiée
réduit l'effort lors de l'analyse de risque de l'application - Plug & Work
pour de nombreux cobots différents - Commande via E/S digitales
pour une mise en service en toute simplicité et une intégration rapide dans les systèmes existants. - Sécurité de fonctionnement
garanti en raison de la sécurité intrinsèque avec limitation de courant - Pince de préhension pré-assemblée avec l'interface robot
pour une intégration facile et rapide - Affichage de statut intégré
Pour un indicateur visuel de l'état de l'application - Volets de service dans le cache de protection contre les collisions
montés de manière à pouvoir ajuster la force de préhension et le système de capteur - servomoteur CC sans balais
pour une utilisation quasiment sans usure et une durée de vie importante - Doigts de préhension
disponible avec trois inserts différents
Options et informations particulières
- Bande lumineuse avec les versions pour Universal Robots, Techman Robot. FANUC, Mitsubishi
L’actionnement de la bande lumineuse est possible sur les versions –UREK pour Universal Robots, -TMEK pour Techman Robot et -FCRXEK pour FANUC avec câble externe. Pour FANUC (version –FCR7), l'utilisation de la bande lumineuse est possible avec le raccordement direct de la pince au contrôleur robot. La connexion sur l'interface EE est possible mais ne permet pas l'utilisation de la bande lumineuse. Pour la version pour robot Mitsubishi MELFA ASSISTA, l'activation de la bande lumineuse est possible via le raccordement au poignet. - Force de préhension réglable manuellement
Grâce à un commutateur rotatif intégré, la force de préhension de la pince Co-act EGP-C 40 peut être ajustée sur quatre niveaux de 100 %, 75 %, 50 % et 25 %. Pour ajuster la force de préhension, le capot de service doit être ouvert. - Capteurs intégrés
La pince dispose de deux détecteurs de proximités inductifs. Ce faisant, la détection des positions « ouverte » et « fermée » de la pince sont détectées en standard. Un détecteur peut être alternativement utilisé en fonction de la zone pour la détection de pièce serrée. Pour cela, le détecteur doit être ajusté manuellement. Pour cela, un capot de service doit être ouvert pour la taille 40. - SAC - consignes de sécurité
Dans la notice de montage et d'utilisation jointe, de nombreuses consignes de sécurité sur l'utilisation de la pince sont également incluses. Les instructions peuvent aussi apporter des informations et des recommandations sur l'application globale. - Poids
Le poids comprend la pince Co-act complète, incluant le câble et le connecteur. - Équipe Co-act
Les experts de l'équipe SCHUNK Co-act sont à votre entière disposition pour répondre aux questions supplémentaires à propos de la collaboration homme-robot. L'équipe est joignable au +49-7133-103-3444 ou à l'adresse e-mail co-act-team@de.schunk.com. - Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation. Les composants tels que les roulements, les guidages linéaires ou les amortisseurs ne sont pas pourvus de graisses conformes aux normes alimentaires.