MPG-plus
Pince pour petites pièces
Pince parallèle à 2 doigts pour petites pièces avec guidage à billes
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Guidage à rouleaux
pour une préhension précise grâce au guidage à faible jeu des mors de base - Mors de base à double guidage à rouleaux
assurant faible friction et fonctionnement en douceur - Capacité de charge optimisée
adaptée à l'utilisation de longs doigts de préhension - Entraînement par piston ovale
pour des forces de préhension maximales - Détection avec détecteur magnétique
pour fiabilité de process maximale - Fixation sur deux faces avec quatre directions de vis de fixation
pour un montage universel et flexible de la pince - Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés - Dimension compactes
pour des contours de collision minimisés lors de la manipulation de pièce - NOUVEAU : graisse alimentaire
comme solution pour les technologies médicales, l’automatisation de laboratoire, les industries pharmaceutique et alimentaire
Options and special information
- Gripping force maintenance version AS/IS
The mechanical gripping force maintenance version ensures minimum gripping force even in the event of a pressure drop. In the AS/S version this acts as a closing force, in the IS version as an opening force. - Optional adapter plates
allows frontal mounting of the gripper - Precision version P
for the highest accuracy - Version FPS for flexible position sensor
This version is prepared for the use with the flexible position sensor FPS, and allows monitoring of several gripping positions. - protective cover version HUE
Fully protects the gripper against external influences - Food-grade lubrication
The product contains food-compliant lubricants as standard. The requirements of EN 1672-2:2020 are not fully met. The relevant NSF certificates are available at https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp using the lubricant information in the operating manual.