NJ 151
Lardon combiné
ID 146105
NJ 151, Lardon combiné
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Largeur de rainure: 22 mm
- Couple de serrage max.: 300 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Détails techniques
| Groupe de produit | Lardon combiné |
|---|---|
| Largeur de la fente N [mm] | 22.0 |
| Largeur B [mm] | 34.0 |
| Hauteur H [mm] | 39.5 |
| Hauteur H1 [mm] | 19.5 |
| Longueur L [mm] | 80.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 50.0 |
| Vis cyl. | M20 x 50 |
| Couple de serrage max. adm. [Nm] | 300.0 |
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).