CELSIO HSK-E 50 Ø3x60
Heat shrinking toolholder
ID 1458810
CELSIO HSK-E 50 Ø3x60, Gereedschapshouders
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 50
- Klemdiameter: 3 mm
- Uitstekende lengte: 60 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 4 Nm
Technical details
| Technologie | Mandrin à frettage thermique |
|---|---|
| Gammes | CELSIO |
| Interface de porte-outils | HSK-E 50 |
| Porte-outil standard | DIN 69893-5 |
| Diamètre de serrage D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 17.0 |
| D6 [mm] | 12.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 4.0 |
| Poids [kg] | 0.4 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande