arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MES CF JIS-BT 50 Ø22x55 图片仅供参考

MES CF JIS-BT 50 Ø22x55

平面铣刀刀柄

ID 23004378

MES CF JIS-BT 50 Ø22x55, 刀柄
  • 平面铣刀刀柄
  • 系列: 平面铣刀刀柄
  • Cool Flow 版本
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 50
  • 夹持直径: 22 mm
  • 夹持直径的螺纹: M8
  • 突出长度: 55 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括拧紧螺栓
技术 平面铣刀刀柄
系列 平面铣刀刀柄
刀具夹持接口 JIS-BT 50
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD/JF
夹持直径 D1 22 mm
紧固螺钉螺纹 G M8
D2 [mm] 48.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 55 mm / 2.2"
L4 [mm] 17.0
L11 [mm] 19.0
重量 [kg] 4.19
Cool Flow 版本 是
标准长度 是

型号
用于安装带横向槽的刀具

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷流设计 - 可直抵刀具切削刃的最佳冷却液供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
JF 型孔被密封以便运输

标配范围
包括拧紧螺栓

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计