TRIBOS-RM HJND 28 Ø7x52
ID 1346197
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-RM
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HJND 28
- Klemdiameter: 7 mm
- Uitstekende lengte: 52 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm of 4 x D
- Balanceergraad: Resterende onbalans 2 gmm/kg
- Min. draaimoment: 6 Nm
Détails techniques
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-RM |
| Interface de porte-outils | HJND 28 |
| Diamètre de serrage D1 | 7 mm |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 26.5 |
| D4 [mm] | 30.0 |
| D5 [mm] | 38.0 |
| L [mm] | 81.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 52 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 37.0 |
| L6 [mm] | 41.0 |
| G | M16x1.5 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 6.0 |
| Taille de clé A/F | 24.0 |
| Couple de serrage max. [Nm] | 20.0 |
Version
Les inserts de réduction suivants sont des solutions alternatives adaptées pour la jonction latérale : TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506) pour Ø5-Ø8 et TRIBOS-RM SRE SO 20 (25003525) pour Ø9-Ø12
Concentricité
≤ 0,01 mm de 4 x D
Qualité d'équilibrage
Balourd résiduel 2 gmm/kg
Qualité de la queue d'outil
h6
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
La profondeur de serrage minimale pour Ø 5 - Ø 8 est de 25 mm et pour Ø 9 - Ø 12 elle est de 29 mm
La profondeur de serrage maximale pour Ø 5 - Ø 8 est de 81 mm et pour Ø 9 - Ø 12, L2 = 47 mm
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande