TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø8x40
Polygonal toolholders
ID 226033
TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø8x40, Toolholders
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-RM
- Toolholder interface: HSK-A 25
- Clamping diameter: 8 mm
- Projecting length: 40 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 15 Nm
Technical details
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-RM |
| Interface de porte-outils | HSK-A 25 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 40 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 31.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 15.0 |
| Poids [kg] | 0.12 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Construction très stable pour un travail rapide et précis
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Sans filetage pour raccordement du tube pour liquide de refroidissement
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande