ROTA NCS 250/3 A8-KV
Mandrins automatiques à 3 mors sans passage au centre
ID 859031
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-12-31
- Mandrin à levier 3 mors
- Fermeture hermétique
- Traction descendante active des mors de base
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Course par mors : 7.7 mm
- Course du piston: 25 mm
- Mors à traction descendante: 0.3 mm
- Force de serrage max.: 80 kN
- Force d'actionnement max.: 48 kN
- Vitesse de rotation max.: 4000 1/min
- Poids: 45 kg
Détails techniques
| Spindeltyp | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 8 |
| Verzahnung | Kreuzversatz |
| Max. Drehzahl [1/min] | 4000.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 80.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 48.0 |
| Hub/Backe [mm] | 7.7 |
| Niederzug [mm] | 0.3 |
| Hebellänge [mm] | 53.5 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 25.0 |
| Eigenmasse [kg] | 45.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200
- red
-
SRK 200, 3.12 kg
- yellow
-
SRK 200, 1.95 kg
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %