ROTA NCS 6
6-jaw power chuck without through-hole
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Hermetically sealed, 6-jaw power chuck with active jaw pull-down function.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Mandrin de tour automatique de précision à levier pour les exigences de qualité les plus hautes
Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage - Grand rendement du système de levier
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Fermeture hermétique
Protection optimale contre les copeaux et le liquide d'arrosage - Niveau d'huile permanent
Quasiment sans entretien avec une force de serrage constante - Effet de traction constant
Les pièces ne se soulèvent pas, les exigences de parallélisme sont respectées - Passage de fluides (air ou liquide d'arrosage) comme option de série intégrée dans le corps du mandrin
Flexibilité en fonction de l'application - Avec compensation intégrée de la force centrifuge
Permet ainsi de hautes vitesses d'usinage - Remplacement des mors de base en toute simplicité
Idéal pour le serrage intérieur et extérieur - Serrage de pièces sensibles à la déformation ou à paroi mince.
Grande circularité des pièces - Serrage très précis des composants de forme non ronde
Solution idéale pour des ébauches en fonte - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Mandrin à compensation pendulaire 6 mors étanche pour les grands volumes de fabrication
Le ROTA NCS est un mandrin de tour automatique fermé hermétiquement qui intègre une traction descendante active des mors de serrage. Le mandrin peut être utilisé pour le serrage intérieur et extérieur des pièces. La taille du mandrin doit être adaptée au diamètre de serrage nécessaire. - Un mécanisme oscillant est intégré dans le mandrin à 6 mors pour permettre un centrage de la pièce sur six points de contact ajustés par paires. Cela permet d'obtenir un centrage de pièce entre six points de contact égalisés par paire. Ainsi, les pièces pré-usinées bénéficient d'un centrage optimal sans distorsion de la pièce.
- Le ROTA NCS est un mandrin de tour ne nécessitant presque aucune maintenance, optimisé pour une utilisation au sein d'applications horizontales et verticales, pour une production de volume important.