arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GAP 20-030 Similar a la imagen

GAP 20-030

Pinza paralela angular

ID 314600

Pinza paralela angular GAP, Tamaño: 20, neumática

  • Carrera por mordaza: 1 mm
  • Fuerza de cierre: 92 N
  • Ángulo de apertura: 30 °
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
Carrera por mordaza [mm] 1.0
Fuerza de cierre [N] 92.0
Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 105.0
Ángulo de apertura por garra [°] 30.0
Peso [kg] 0.3
Peso recomendado de la pieza [kg] 0.46
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 3.0
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 7.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Tiempo de cierre [s] 0.09
Tiempo de apertura [s] 0.09
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 40.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.1
Inercia máx. admisible por mordaza para chuck [kgcm²] 3.12
Clase de protección IP 40
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Precisión de repetición [mm] 0.05
Momento Mx máx. [Nm] 4.9
Momento My máx. [Nm] 4.7
Momento Mz máx. [Nm] 1.2
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 240.0

Informazioni generali sulla serie

Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia.

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Sistema cinematico a leva articolata a guida forzata

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P