arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SWG 25 Illustration similaire

SWG 25

Úhlové chapadlo

ID 305106

Úhlové chapadlo SWG, Velikost: 25, pneumatický, s udržováním uchopovací síly: AS

  • Úhel otevření: 15 °
  • Zavírací moment: 0.28 Nm
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 54.0
Úhel otevření na čelist [°] 15.0
Úhel rozpětí na čelist až [°] 7.0
Zavírací moment [Nm] 0.28
Zavírací moment u pružiny [Nm] 0.08
Vlastní hmotnost [kg] 0.035
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.09
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 0.4
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.015
Doba otevření [s] 0.02
Max. přípustná délka prstu [mm] 22.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.028
Třída ochrany IP 30
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.05
Délka X [mm] 28.0
Šířka Y [mm] 12.0
Výška Z [mm] 42.0
Max. moment Mx [Nm] 0.21
Max. moment Mz [Nm] 0.21
Max. axiální síla Fz max. [N] 18.0

Obecné pokyny k řadě

Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
dvojčinný, řízená kinematika

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Materiál základních čelistí
Hliníková slitina, eloxovaná

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Chapadlo v objednané variantě, sada příslušenství (středicí pouzdra/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
vždy integrované pomocí pružin a také možné přes ventil pro udržování tlaku SDV-P