arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ELG 30-XXX-1-ASY Abbildung ähnlich

ELG 30-XXX-1-ASY

Kundenspezifisch konfigurierbarer Großhubgreifer
Kundenspezifisch konfigurierbarer Großhubgreifer ELG, Baugröße: 30, elektrisch, mit Greifkrafterhaltung: KP (Positionsklemmung), Asynchron-Version

  • Hub pro Backe min.: 100 mm
  • Hub pro Backe max.: 400 mm
  • Greifkraft: 3000 N
  • Max. Umgebungstemperatur: 55 °C
  • Individuellen Greifer im ELG-Konfigurator erstellen und CAD-Daten herunterladen
Fingerversion kurz
Synchronisierung Asynchron
Hub pro Backe min. [mm] 100.0
Hub pro Backe max. [mm] 400.0
Greifkraft [N] 3000.0
Min. Greifkrafterhaltung*** [%] 80
Eigenmasse* [kg] 14.7
Zusatzmasse je 1 mm Hub** [kg] 0.04
Schließzeit [s] 0.79
Öffnungszeit [s] 0.79
Max. zulässige Geschwindigkeit (Positionieren) [mm/s] 200.0
Max. zulässige Geschwindigkeit (Greifen) [mm/s] 10.0
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 15.0
Wiederholgenauigkeit (Positionieren, unidirektional) [mm] 0.1
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 400.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 18.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Schutzart IP 20
Schutzart IP mit Faltenbalg 44
Stillstandsmoment (Wellendurchmesser 8/9mm) [Nm] 0.66
Stillstandsmoment (Wellendurchmesser 11/14mm) [Nm] 0.81
Stillstandsmoment (Wellendurchmesser 19mm) [Nm] 0.99
Stillstandsmoment (Wellendurchmesser 24mm) [Nm] 1.32
Max. Antriebsdrehzahl (Wellendurchmesser 8/9 mm) [1/min] 4500.0
Max. Antriebsdrehzahl (Wellendurchmesser 11/14 mm) [1/min] 3800.0
Max. Antriebsdrehzahl (Wellendurchmesser 19 mm) [1/min] 3000.0
Max. Antriebsdrehzahl (Wellendurchmesser 24 mm) [1/min] 2300.0
Moment Mx max. [Nm] 145.0
Moment My max. [Nm] 260.0
Moment Mz max. [Nm] 160.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 2500.0
Die ergänzenden technischen Daten aller Kombinationsmöglichkeiten finden Sie im PDF-Datasheet im Anschluss an Ihre individuelle Konfiguration.
* bezogen auf die dargestellte Basisvariante mit 100 mm Hub pro Backe ohne zusätzliche Optionen
** bezogen auf die Basisvariante ohne zusätzliche Optionen
*** bezogen auf die Verwendung von Motoren mit Motorbremse und/oder bei Verwendung der Option Positionsklemmung

General notes about the series

Gripping force
when the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration) on standstill torque of the motor.

Standstill torque
required standstill torque of the motor to achieve the specified gripping force depending on the motor shaft diameter. This torque must not be exceeded. The required standstill torque for the asynchronous version is halved.

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.

Gripping force maintenance
A gripping force of at least 80% of the originally applied gripping force can be reliably maintained in the event of an emergency stop situation or a voltage drop due to an electric holding brake (using motors with motor brake and/or utilizing the position clamping option).

Repeat accuracy (positioning, unidirectional)
defined as the spread of the actual position of the base jaws after 100 consecutive movements to a target position from the same direction under constant conditions.

Closing and opening times
When gripping, the speed must be adapted as described in the operating manual so that the closing and opening times can increase. The times specified are only the movement times of the base jaws at max. speed, max. acceleration without electrical restrictions, and observance of the maximum permissible masses per finger.

How to get to the online configurator
The configurator can be accessed via the SCHUNK website or via https://schunk.com/us/en/konfigurator-elg available directly.

Operating principle
Spindle drive

Housing material
Aluminum

Base jaw material
Aluminum

Actuation
electrically via an adaptable servo drive

Warranty
12 months

Scope of delivery
Gripper in the ordered variant, accessory kit (centering sleeves/detailed contents see operating manual) and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.