TENDO RLA HSK-A 100 Ø20x105
Mandrin expansible hydraulique
ID 207066
TENDO RLA HSK-A 100 Ø20x105, Porte-outils
- Mandrin expansible hydraulique
- Gammes: TENDO RLA
- Interface de porte-outils: HSK-A 100
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Longueur de projection: 105 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 330 Nm
Détails techniques
| Technologie | Mandrin expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO RLA |
| Interface de porte-outils | HSK-A 100 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 75.0 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 105 mm / 4.1" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 51.0 |
| L5 [mm] | 76.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 330.0 |
| Poids [kg] | 3.2 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
带径向长度调节螺钉,可进行微米级精度的刀具预设
标配范围
包括用于 TENDO RLA 的六角套筒扳手,不带驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计