TENDO RLA HSK-C 50 Ø10x65
ID 205353
- Mandrin expansible hydraulique
- Gammes: TENDO RLA
- Interface de porte-outils: HSK-C 50
- Diamètre de serrage: 10 mm
- Longueur de projection: 65 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 45 Nm
Détails techniques
| Technologie | Mandrin expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO RLA |
| Interface de porte-outils | HSK-C 50 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D6 [mm] | 26.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 65 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 39.6 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 45.0 |
| Poids [kg] | 0.6 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement manuel de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage radial de la longueur en vue du préréglage d’outils au micron près
Etendue de la livraison
Clé à douille hexagonale pour TENDO RLA incluse, sans clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande