arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FFV Z415-A20 Illustration similaire

FFV Z415-A20

Plaque interface standard

ID 836063

Délai de livraison sur demande
Plaque interface standard

Caractéristiques des produits :
  • Flasque de réduction
  • Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
  • Côté mandrin: Z415
  • Côté machine: ISO 702-1 Nr. 20
Caractéristiques techniques :
  • Cercle de pas de mandrin: 474 mm
  • Cercle de pas de broche: 463.6 mm
  • Hauteur: 59 mm
  • Perçage: 230 mm
  • Poids: 52.4 kg
Côté mandrin Z415
Côté machine ISO 702-1 Nr. 20
Cercle de pas de mandrin [mm] 474.0
Cercle de pas de broche [mm] 463.6
Hauteur [mm] 59.0
Perçage [mm] 230.0
Poids [kg] 52.4

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation