SP 630-2
Inserts de serrage
ID 194115
SP 630-2, Inserts de serrage
- Hauteur H: 16 mm
- Longueur L: 34.5 mm
- Largeur B: 70 mm
- Filetage G: M8
Détails techniques
| Hauteur H [mm] | 16.0 |
|---|---|
| Longueur L [mm] | 34.5 |
| Largeur B [mm] | 70.0 |
| Filetage G | M8 |