KSP3-LH 160-AS-IM
ID 1467586
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- Centric clamping
- Long stroke
- Clamping force amplification/external securing
- Inductive jaw monitoring
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 160 x 160 x 82,2 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 20 kN
- Additional clamping force resulting from spring assembly: 2 - 4.5 kN
- Stroke per jaw: 8 mm
- Max. jaw height: 200 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Operating pressure: 3 - 9 bar
- Air consumption per double stroke at 6 bar: 3400 cm³
- Closing/opening time: 0.4 s
- Weight: 11 kg
Technické údaje
| Course par mors [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 20.0 |
| Force de préhension supplémentaire min. résultant des ressorts [kN] | 2.0 |
| Force de préhension supplémentaire max.. résultant des ressorts [kN] | 4.5 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 9.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 200.0 |
| Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] | 3400.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 0.4 |
| Poids [kg] | 11.0 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, détecteur de proximité inductifs, câble de connexion, manuel d'utilisation
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.
Surveillance inductive des positions du coulisseau de serrage
Possibilité de détecter deux positions de mors entre les positions de fin de course des mors de base à l’aide de capteurs de proximité (p. ex. position « ouverte » et position « serrée »).
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée