ROTA-S plus 2.0 160 Z145-SFG
Stacionární 3čelisťová sklíčidla, ručně ovládaná
ID 819911
Stacionární ruční sklíčidla standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 42 mm
- Držák vřetene: Z145
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 6.5 mm
- Rozteč zubů: 4.8 mm
- Max. upínací síla: 65 kN
- Max. krouticí moment: 80 Nm
- Max. rychlost otáčení: 5400 1/min
- Vlastní hmotnost: 7.9 kg
Technické údaje
| Serration | Angled serration |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 65.0 |
| Max. torque [Nm] | 80.0 |
| Stroke per jaw [mm] | 6.5 |
| Tooth pitch [mm] | 4.8 |
| Weight [kg] | 7.9 |
Scope of delivery
Manual lathe chuck, base jaws with tongue and groove, mounting screws, spanner wrench, SCHUNK magnets, quick guide, operating manual; without top jaws